??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
BALLUFF BCC M413-0000-2A-001-VX43T2-050
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Провода с разъемами
Спецификация
BALLUFF BCC M413-0000-2A-001-VX43T2-050
VERF
Возможность поставки
больше не поставляется
BC
Код заказа
BCC05E9
TC
Название продукта
BCC M413-0000-2A-001-VX43T2-050
PX
Тех. чертеж
44212_02
ICON
TRAFFIC
ТНВЭД
85444290
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded, Cable = PVC Yellow, 5 m, drag chain compatible, Number of conductors = 3, Conductor cross-section = 22 AWG, Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C, Cable temperature, flexible routing = -5...105 °C, Operating voltage Ub = 250 VDC / 250 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код